(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Minipump 3 L / Min พร้อม Quick เครื่องชาร์จ

Minipump 3 L / Min พร้อม Quick เครื่องชาร์จ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5703-18

รหัสรุ่น
1-5703-18 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 71,387.00

฿ 57,109.60

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : ด้วย เครื่องชาร์จ ด่วน MP-Σ300NII
·ช่วงตัวแปร อัตราการไหล (L / min): 0.50 - 3.00
·ขนาด (มม.): 145 × 67 × 95
·ประเภทปั๊ม: MP-W5P / วิธี ไดอะแฟรม , ประเภท ไดอะแฟรม อื่น / คู่
· ความแม่นยำ: ภายใน± 5% เปรียบเทียบกับการ คลองเลื่อย อัตราการไหล หรือภายใน 5 มล. (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
· พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ6มม., φ8มม. มี การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ( สายยาง ใช้: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน φ5มม., φ7มม.)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ สำรอง แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน พร้อมที่ เครื่องชาร์จ ด่วน / AA Dry cell x 8 ชิ้น (อุปกรณ์เสริม) ใช้เป็น หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ด้วย)
·น้ำหนัก: 650 กรัม (บรรจุ แบตเตอรี่ สำรอง แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน )
·ดูดเท่านั้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5703-18

รหัสรุ่น
1-5703-18 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 71,387.00

฿ 57,109.60

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1