1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แว่นขยาย ไฟ LEDไฟ LED-050S

SCOPE

แว่นขยาย ไฟ LEDไฟ LED-050S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:LED สีขาวความสว่างสูง x 4 ชิ้น
·การกำหนดค่า เลนส์:สอง
· วัสดุ:เลนส์/ แก้วแสง, สตรัท/ ทองเหลือง ( การชุบผิว โครเมียม), เพลา/ ทองเหลือง ( การชุบผิว ดำ)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:12 V DC (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 90 × 250 × 140 มม. ฐานรอง/แผ่นรอง/ 80 × 100 × 6 มม. สตรัท/ φ19 x 370 มม. เพลา/ φ13 x 160 มม.
·น้ำหนัก:650 ก
·หมายเลข รุ่น:ไฟ LED-050S
·การขยาย:5.0 x
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เลนส์ (φmm):36
·ระยะการทำงาน (มม.):65
·ประเภท ขาตั้ง 50 แบบ
·ประเภท LED

รหัสสินค้า
1-5696-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SCOPE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แหล่งกำเนิดแสงไฟ LED สีขาวความสว่างสูง x 4 การกำหนดค่า เลนส์ ชนิดคู่ รายละเอียด ชนิด LED
เส้นผ่านศูนย์กลาง เลนส์ (⌀ มม.) 50 การขยาย 5.0× ขนาด ตัวเครื่อง/90 × 250 × 140 มม. ฐานรอง/แผ่นรอง/80 × 100 × 6 มม. อุปกรณ์รองรับท่อ/⌀19 × 370 มม. เพลา/⌀13 × 160 มม.
Part number LEDS-050S วัสดุ เลนส์/ แก้วแสง เสา/ ทองเหลือง (ชุบ โครเมี่ยม) เพลา/ ทองเหลือง (การชุบผิว สีดำ) ระยะการทำงาน (มม.) 65
น้ำหนัก 650g สเปค ขาตั้ง แบบ 50 แบบ พาวเวอร์ซัพพลาย 12 V DC (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)