(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:E830
·ขนาด:230 × 150 × 55 มม
· ตัวเครื่อง
· ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:ระหว่างแต่ละขั้วและกราวด์20MΩหรือมากกว่า (500 V DC)
·ทนต่อแรงดันไฟฟ้า:ระหว่าง เทอร์มินอล อุปกรณ์แหล่งจ่าย กับ สายดิน/ 1500 V AC (50/60 hz) 1 นาทีระหว่าง เทอร์มินอล วัดกับ สายดิน/ 1000 V AC (50/60 hz) 1 นาที
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) xp / vistatm / 7 (32 บิตเท่านั้น)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ความยาว สายพาวเวอร์:1.8 ม. (พร้อมปลั๊ก 2P คอนเนคเตอร์ การแปลง)
· การใช้พลังงาน:10VA หรือน้อยกว่า
·น้ำหนัก:1 กก
· โมดูล การวัด
·จุดวัด:6 ช่อง
·ประเภทอินพุต:เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล (B, R, S, K, N, E, J, T), แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
·ช่วงการวัด:เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล / 0 - 1760 ℃ (R, S), 400 - 1820 ℃ (B), -200 ถึง + 1370 ℃ (K), -200 ถึง + 1300 ℃ (N), -200 ถึง + 800 ℃ (E) , -200 ถึง + 1100 ℃ (J) -200 ถึง + 400 ℃ (T), กระแสไฟฟ้า/ -20 ถึง +20 mV, -60 ไป 60 mV, -200 ไป 200 mV -2 ถึง +2 V, -6 ถึง +6 V
· ความแม่นยำ ชดเชยการเชื่อมต่ออ้างอิง:R, S, B / ± 1 ℃, K, N, E, J, T / ± 0.5 ℃เฉพาะในกรณีที่ เซนเซอร์ 0 ℃ขึ้นไปการวัดอุณหภูมิ เทอร์มินอล 5 - 40 ℃
·การเชื่อมต่ออินพุต:วิธีการหยุด สกรู เทอร์มินอลบล็อค :
·ช่วงเวลาขั้นต่ำ:240 มิลลิวินาที (1ch) - 540 มิลลิวินาที (6ch)
·หน่วยแสดงผล:อุปกรณ์แสดงผล LED อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·ส่วนปฏิบัติการ:สวิตช์เปิด / ปิดสวิตช์ตั้งค่าความเร็วในการสื่อสาร (แผงด้านหลังตัวเครื่อง)
· ฟังก์ชั่น การวัดข้อมูล
·การตั้งค่าการวัด:ช่วงเวลาการวัด (รอบ), ช่วงการบันทึกข้อมูล, เวลาเริ่มต้นการวัด, เวลาหยุดการวัด
·การตั้งค่า ช่อง การวัด (6 ช่อง)
·ค่า (ฉลาก) หน่วยวัด
·ประเภทการบันทึกข้อมูล:ค่า
·การตั้งค่า สัญญาณเตือน (มีการตั้งค่า 2 ชิ้น)
·ประเภทของการ สัญญาณเตือน:ขีด จำกัด บนขีด จำกัด ล่าง
·ประเภทของเหตุการณ์:เริ่ม / หยุดการวัด / บันทึก, รีเซ็ตการคำนวณอนุกรมเวลา, แสดงข้อความ
· อุปกรณ์เสริม:ซอฟท์แวร์, สายเคเบิ้ลสื่อสาร RS-232C (สำหรับ DOS / V)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง