(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : 0560.4251
· เซนเซอร์: แยก
·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความเร็วลม): -20 ℃ถึง + 70 ℃ / 0 ถึง +20 m / s
· ความละเอียด: อุณหภูมิ / 0.1 ℃, ความเร็วลม / 0.01 m / s
· เซนเซอร์: อุณหภูมิ / เทอร์มิสเตอร์, ความเร็วลม / ประเภท ขดลวด ร้อน
· ความแม่นยำ: อุณหภูมิ / + / - 0.5 ℃ (0 - 60 ℃), +/- 0.7 ℃ (ช่วงอื่น ๆ ), ความเร็วลม / + / - (0.03 m / s + 5% ของ ค่า การวัด)
· เครื่องวัดความถี่ การวัด: 2 ครั้ง / วินาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P เซลล์แห้ง (9 V) x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·อายุแบตเตอรี่: ประมาณ 20 ชั่วโมง
·ขนาด: 64 × 182 × 40 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 285 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
· Hold, Max, Min, Point average, ฟังก์ชั่น คำนวณค่าเฉลี่ยเวลาที่มีให้
·ด้วยฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติ
· testo425
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5305-02 ในชุด มิเตอร์วัดการไหล ความเร็วลมและการ ไหลของ ลม Testo - 425 Separate
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง