(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : SS-31A
·ช่วงการวัดเกลือ: 0.0 - 5.0%
· ความละเอียด: 0.1%
·วิธีการวัด: วิธีการวัด ความนำไฟฟ้า
·ช่วงอุณหภูมิที่มีการวัดเกลือ: 0 - 70 ℃
· ความแม่นยำ การวัด: 0.0 - 2.0% / ± 0.3%, 2.1 - 5.0% / ± 0.6%
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์ปุ่ม LR1130 x 3 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: 233 × 30 × 20 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 100g
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-524-01 ในชุด ดิจิตอล Salinometer SS-31A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง