1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูล อุณหภูมิดิจิตอล TX-120

AON MEASURING TOOL

โมดูล อุณหภูมิดิจิตอล TX-120
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TX-120
·ช่วงการวัด: -50 ถึง + 250 ℃
· ความละเอียด: -19.9 ℃ถึง + 199.9 ℃ / 0.1 ℃อื่น ๆ / 1 ℃
· ความแม่นยำ: -30 - 10 ℃ / ± 2 ℃, -10 ถึง + 100 ℃ / ± 1 ℃, 100 - 200 ℃ / ± 2 ℃, 200 - 250 ℃ / ± 5 ℃
·ขนาด โพรบวัด : φ3.5 x 118 มม
·สาย เซนเซอร์ : φ1.8 x 900 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์ปุ่ม LR44 () x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: 52 × 14 × 27 มม
·น้ำหนัก: 30 กรัม

รหัสสินค้า
1-5082-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1