(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TT-492 (สีขาว)
·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น):-20 ถึง + 40 ℃ / 20 - 90%
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:อุณหภูมิ / 1 ℃ความชื้น / 2%
· ความแม่นยำ:อุณหภูมิ / + / - 2 ℃ (-20 ℃หรือต่ำกว่า), +/- 1 ℃ (-20 ถึง + 40 ℃), +/- 2 ℃ (40 ℃หรือสูงกว่า) ความชื้น / + / - 4% (34 % หรือน้อยกว่า), +/- 2% (35 - 75%), +/- 4% (76% หรือมากกว่า)
·ขนาด:φ140 x 30 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 120 กรัม
·สำหรับแขวนผนัง (มีรู ตะขอ )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง