(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-5052-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 24,930.00 ฿ 19,944.00 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:N86KT.18
·ปริมาณลมสูงสุด (L / min):5.5
·บรรลุ ความดัน (kpa abs):16
· ความดัน ปล่อยสูงสุด:250kPaG
· วัสดุ:หัว ปั๊ม / PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์), ไดอะแฟรม / การประมวลผล ptfe (โพลี เตตระ ฟลูออโรเอทิลีน), วาล์ว/ Kalrez (R)
·ตัวป้องกันความร้อนภายใน
·อุณหภูมิที่ใช้:40 ℃
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 70 วัตต์ 1.8 ก
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:φ4มม
·ขนาด:164 × 90 × 141 มม. (ไม่รวมเส้นโครง)
·น้ำหนัก:1.9 กก
·ประเภท ไดอะแฟรม
รหัสรุ่น |
---|
1-5052-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 24,930.00 ฿ 19,944.00 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง