1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า จัดเก็บข้อมูลดิจิตอลGDS-2202A

OSCILLOSCOPE/SPECTRUM ANALYZER

อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า จัดเก็บข้อมูลดิจิตอลGDS-2202A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·จำนวนช่อง:2
·การสุ่มตัวอย่าง:2GS / s (สำหรับครึ่ง ช่อง), 1GS / s (สำหรับทั้ง ช่อง)
· ความ ยาว แรม ,หน่วยความจำ สูงสุด:จุด 2M (สำหรับ ช่อง ครึ่ง ช่อง)
· การใช้พลังงาน:ประมาณ 55W 80VA
· ความละเอียด/ ความไวในแนวตั้ง:8 บิต, 1 mV - 10 V / div, 1 - 2 - 5 ขั้นตอน
· ฟังก์ชั่น การคำนวณ:สี่ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (+, -, x, ÷) FFT (dbvrms, RMS เชิงเส้น) ขยายเลขคณิต (การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่, √)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:กระแสสลับ 100 - 240 V, 50/60 Hz
·ขนาด:380 × 145 × 220 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 4.2 กก
· อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า
· เครื่องวัดความถี่ (mhz):200
· 2 ช่อง
·หมายเลข รุ่น:GDS-2202A

รหัสสินค้า
1-4922-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

OSCILLOSCOPE/SPECTRUM ANALYZER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ เครื่องวัดความถี่(เมกะเฮิรตซ์) 200 มิติ(mm) 380×145×220 รหัสสินค้า GSD-2202A
จำนวนช่อง 2ช การสุ่มตัวอย่าง 2GS/วินาที ความละเอียด แนวตั้ง(นิดหน่อย) 8
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) 4200 ประเภท ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ อนาล็อก/ดิจิตอล ดิจิทตอล
ขนาดการแสดงผล ประเภทที่ 8 ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 100 ถึง 240 โวลต์