1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องวัดความหนืด แบบใช้แล้วทิ้งแบบพกพา PDVA - 100

MEASURING INSTRUMENT

เครื่องวัดความหนืด แบบใช้แล้วทิ้งแบบพกพา PDVA - 100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 259,797.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PDVa-100
·ช่วง ความหนืด การวัด (mpa · s):0.7 - 10 ^ 7
· ความแม่นยำ:ภายใน +/- 1 ℃
·จำนวนตัวอย่างการวัด:ประมาณ 4.0 มล
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·■ คลองเลื่อย เนื้อหา:ขาตั้งรับแรง, สายยาง ตัวอย่าง x 4, เข็ม แหวน สี่ วง (ทำจากโลหะ), เทอร์โมมิเตอร์, นาฬิกาจับเวลา

รหัสสินค้า
1-4523-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 259,797.00

฿ 242,468.54

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-4523-01 ในชุด เครื่องวัดความหนืด แบบใช้แล้วทิ้งแบบพกพา PDVA - 100