(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:RSC-15
·น้ำหนัก:18.1 กก
· 200 โวลต์
· 0 - 240 โวลต์
· กระแส Output:20 ก
· 3 kVA
· * โหลดไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ 200 และ 100 V20A ขึ้นไปใช้สำหรับ เทอร์มินอล เท่านั้น
น้ำหนัก | 18.1 กก | เอาต์พุต | 3 เควีเอ | แรงดันเอาต์พุต | 0 ถึง 240 โวลต์ |
---|---|---|---|---|---|
กระแส Output | 15A | รหัสสินค้า | RSC-15 | แรงดันขาเข้า | 200V |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | 240V-15A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง