1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หม้อแปลง Slidac (1 เฟส และ แบบ ติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ ) 240 V-5A

VOLTAGE CONVERTER

หม้อแปลง Slidac (1 เฟส และ แบบ ติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ ) 240 V-5A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,577.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:RSC-5
·น้ำหนัก:5.6 กก
· 200 โวลต์
· 0 - 240 โวลต์
· กระแส Output:5 ก
· 1 kVA
· * โหลดไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ 200 และ 100 V20A ขึ้นไปใช้สำหรับ เทอร์มินอล เท่านั้น

รหัสสินค้า
1-438-04 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,577.00

฿ 10,861.60

VOLTAGE CONVERTER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก 5.6 กก เอาต์พุต 1 เควีเอ แรงดันเอาต์พุต 0 ถึง 240 โวลต์
กระแส Output 5A รหัสสินค้า RSC-5 แรงดันขาเข้า 200V
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท 240V-5A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-438-04 ในชุด หม้อแปลง Slidac (1 เฟส และ แบบ ติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ ) 240 V-5A