(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MG7173
·ดูเส้นผ่านศูนย์กลาง:32 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:30 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 75 g
· อุปกรณ์เสริม:สเกลวัด เบอร์ 8 (20 มม., ช่วง 0.1 มม.)
·การขยาย:10 x
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ เลนส์:φ25มม
การขยาย | 10× | Part number | MG7173 | เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ | ø 30mm |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของ เลนส์ | ø 25mm | สนาม | ø 32mm | น้ำหนัก | ประมาณ 75 ก |
อุปกรณ์เสริม | สเกลวัด หมายเลข 8 (ช่วง 20 มม. · 0.1 มม.) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง