(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· รูปทรง คอนเนคเตอร์ : คอนเนคเตอร์ Omega
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เปลือก : φ0.25มม
·ความยาว เปลือก (มม.): 100
·วัสดุ: ส่วนเปลือก / สแตนเลส (SUS316), เคลือบลวดตะกั่ว / ฟลูออโรโพลีเมอร์ (R)
·ขีด จำกัด อุณหภูมิที่อนุญาต: เปลือก / 0 - 600 ℃, ขดลวด สายนำไฟฟ้า / 200 ℃
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า : 2 ม
· เทอร์โมคัปเปิล Class K
· * การวัดอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นและการใช้งาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง