1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

K เปลือก เทอร์โมคัปเปิล 0 - 700 φ1.6มม. 500 มม

Measuring instrument

K เปลือก เทอร์โมคัปเปิล 0 - 700 φ1.6มม. 500 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงอุณหภูมิ:0 - 700 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เปลือก:Φ1.6มม
·ความยาว เปลือก:500 มม
· วัสดุ:ปลอก / อินเซล (INC600), ลวดตะกั่ว / แก้ว
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ด้วย คอนเนคเตอร์ โอเมก้า
·อุณหภูมิสูงชนิด อินโคเนล

รหัสสินค้า
1-3950-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

Measuring instrument 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค อุณหภูมิสูง / ชนิด อินโคเนล (R) หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต 1-3950-02 รายละเอียด พร้อม คอนเนคเตอร์ โอเมก้า
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท (อุณหภูมิสูง/ชนิด อินโคเนล (R) 0 ถึง 700°C ⌀1.6 มม. 500 มม. [ช่วงอุณหภูมิ] 0 ถึง 700°C เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน เปลือก ø 1.6mm
ความยาวส่วน เปลือก 500mm ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 2m วัสดุ ส่วน เปลือก / อินโคเนล , การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า /ใยแก้ว