1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่เสถียร 18 V-5AGPS-1850D (รหัสสินค้า)

Power supply

พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่เสถียร 18 V-5AGPS-1850D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:GPS-1850D
· แรงดัน Output:0 - 18 โวลต์
· กระแส Output:0 - 5 ก
· แรงดันขาเข้า:AC100 / 120/220 V ± 10% · 230 V + 10% 50/60 Hz
· การใช้พลังงาน:230VA
· ฟังก์ชั่น:มากกว่าเอาท์พุทการป้องกันการผกผันขั้ว
·ความยาว สายพาวเวอร์:1.8 ม
· อุปกรณ์เสริม:สายนำไฟฟ้า ทดสอบ (1.0 ม.)
·ขนาด (มม.):127 × 282 × 145
·น้ำหนัก:ประมาณ 5 กก
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับเครื่องหมาย CE

รหัสสินค้า
1-3887-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

Power supply 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต GPS-1850D พาวเวอร์ซัพพลาย AC 100/120/220/230V แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 0 ถึง 18 โวลต์
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) 5000 ประเภท ผลิตภัณฑ์ พาวเวอร์ซัพพลาย กระแสตรง มิติ (W × D × H)(mm) 127×282×145
กระแส Output (DC)(A) 0 ถึง 5 อุปกรณ์เสริม สายนำไฟฟ้า ทดสอบ