(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:GPS-1830D
· แรงดัน Output:0 - 18 โวลต์
· กระแส Output:0 - 3 ก
· แรงดันขาเข้า:AC100 / 120/220 V ± 10% · 230 V + 10% 50/60 Hz
· การใช้พลังงาน:150VA
· ฟังก์ชั่น:มากกว่าเอาท์พุทการป้องกันการผกผันขั้ว
·ความยาว สายพาวเวอร์:1.8 ม
· อุปกรณ์เสริม:สายนำไฟฟ้า ทดสอบ (1.0 ม.)
·ขนาด (มม.):127 × 282 × 145
·น้ำหนัก:ประมาณ 4 กก
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับเครื่องหมาย CE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง