(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด (มม.):265 × 107 × 302
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):ประมาณ 2.9
· พิสัย:DCV / 500 mV - 1000 V, 5 ช่วง, ACV / 500 mV - 750 V, 5 ช่วง, DCA / 500μA - 10 A, 6 ช่วง, ACA / 500μA - 10 A, 6 ช่วง, Ω / 500Ω - 50MΩ, 6 ช่วง
·จอแสดงผล:50,000 นับจอแสดงผลคู่
· ฟังก์ชั่น:ความจุ เครื่องวัดความถี่ รอบการทดสอบความต่อเนื่องการทดสอบ ไดโอด ญาติเปรียบเทียบ
· อินเตอร์เฟซ:พอร์ตเชื่อมต่อ USB ประดิษฐ์
· พาวเวอร์ซัพพลาย:AC100 / 120/220/240 V ± 10%, 50/60 เฮิร์ตซ์
· การใช้พลังงาน:สูงสุด 15VA
· อุปกรณ์เสริม:รหัสไฟฟ้าสายทดสอบ (GTL-207)
·หมายเลข รุ่น:GDM-8341
การใช้พลังงาน | สูงสุด 15 VA | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 100/120/220/240V | ช่วงการวัด กระแสไฟฟ้า ไฟ AC | 0 ถึง 10 A |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 0 ถึง 750 โวลต์ | ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง | 0 ถึง 1,000 V, 0 ถึง 10 A | ช่วงการวัด ตัวต้านทาน | 0 ถึง 50MΩ |
ความต้านทานฉนวน | 0 ถึง 50M | อินเตอร์เฟซ | พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ USB | มิติ(mm) | 265×107×302 |
รหัสสินค้า | GDM-8341 | วัตถุ การวัด | กระแสไฟฟ้า AC , การทดสอบ ไดโอด , เครื่องวัดความถี่ , กระแสไฟฟ้า DC , การตรวจสอบความต่อเนื่อง , แรงดันไฟฟ้า AC , ความต้านทาน , แรงดันไฟฟ้า DC , ความจุ | ฟังก์ ฟังก์ชั่น การถ่ายโอนข้อมูลการวัด | มี (ไม่จำเป็นต้องมีตัวเลือก) |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) | 2900 | ช่วงการวัดค่า: ความจุ(F) | 0 ถึง 50µ | การสลับช่วง | อัตโนมัติ |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | ช่วงการวัดค่า: ความถี่(Hz) | 10 ถึง 1M | อนาล็อก/ดิจิตอล | ดิจิทตอล |
จอแสดงผลเฉลี่ยขั้นต่ำสูงสุด | ไม่มี | ฟังก์ชั่นประหยัด ฟังก์ชั่น | ไม่มี | การแสดงกราฟแท่ง | ไม่มี |
การเก็บข้อมูล | มี | ฟังก์ชั่น การตรวจจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ไม่มี | ฟังก์ชั่น สัมพัทธ์ | มี |
อุปกรณ์เสริม | สายพาวเวอร์, สายนำไฟฟ้า ทดสอบ (GTL-207) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3886-03 ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์GDM-8341
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง