• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pressure Sensor Hti-100kp-02-V

Pressure Sensor Hti-100kp-02-V

【Product Specifications】
・Model number: HTI-100KP-02-V
・Measurement range (kPa): 0 - 100 (positive pressure)
・Type: O-ring
・Conform medium: Gas, liquid
・Accuracy: +/-0.5%FS or less
・Linearity: +/-0.3%FS or less
・Excessive pressure: 150% of rated pressure
・Output: DC4 - 20mA
・Liquid material: Diaphragm/stainless steel (SUS316L), Pressure port/stainless steel (SUS316), O-ring/fluorine rubber
・Connection port size: R1/4
・Power supply: DC12 - 28V
・Consumption current: 6mA or less
・Cable size: φ6mm x 2m
・Weight: Approx 170g
・Dustproof, waterproof: IP65

Part Number
1-3763-02
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
21 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-3763-02 in the Pressure Sensor Hti-100kp-02-V series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3763-02 ในชุด Pressure Sensor Hti-100kp-02-V