(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HD9009TRR
·ประเภท เอาต์พุต 0 - 1 V
·วิธีการวัด:เซนเซอร์ อุณหภูมิ / Pt100Ω100Ωประเภทความชื้น / ความจุ
·ช่วงการวัด:อุณหภูมิ / -40 ถึง + 80 ℃ความชื้น / 5 - 98% RH
· ความแม่นยำ:อุณหภูมิ / + / - 0.25 ℃ความชื้น (ที่ 20 ℃) / + / - 2% (5 - 90% RH) +/- 2.5% (อื่น ๆ )
· พาวเวอร์ซัพพลาย:5 - 35 V DC (2 mA)
·ความยาว สายไฟ (MAX):10 ม
·ขนาด:φ26 x 225 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง