• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Thermo-Hygro Transmitter HD9008TRR

Thermo-Hygro Transmitter HD9008TRR

【Product Specifications】
・Model number: HD9008TRR
・4 - 20mA output type
・Measuring method: Temperature/Pt100Ω sensor 100Ω, Humidity/capacitance type
・Measurement range: Temperature/-40 to +80℃, Humidity/5 - 98%RH
・Accuracy: Temperature/+/- 0.25℃, Humidity (at 20℃)/+/- 2% (5 - 90%RH), +/- 2.5% (other)
・Power supply: 10 - 40VDC (4 - 20mA))
・Cable length (MAX): 200m
・Size: φ26 x 225mm

Part Number
1-3746-01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-3746-01 in the Thermo-Hygro Transmitter HD9008TRR series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3746-01 ในชุด Thermo-Hygro Transmitter HD9008TRR