(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:234R / ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
· วัสดุ:สแตนเลส
·ขนาด:φ50 x 12 มม
·น้ำหนัก:150 ก
·มีปกหนัง
· ISO2808, ASTM D1212, JIS K5600 สอดคล้องกับ ผลิตภัณฑ์
·ช่วงการวัด:000 - 1,000 ไมครอน
· 1 สเกลวัด:50μm
· เกจวัด แกนหมุน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง