(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:295 / I
·ระยะห่าง ใบมีดลบคม (มม.):1
·จำนวนใบมีด:6 ใบมีด (สำหรับ 25 เหล็กฉาก)
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ พลาสติก ใบมีดลบคม/ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
·น้ำหนัก:120 ก
· EN ISO2409, ASTM D3359, ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS K5600
· อุปกรณ์เสริม:แว่นขยายแปรง เคส เก็บของ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3656-01 ในชุด เครื่องตัดแบบหลายกาก 295 / I
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง