(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:RHT50
·ขนาด:130 × 25 × 30 มม
·น้ำหนัก:20 ก
· วัตถุ ที่จะวัด:ความดันลม อุณหภูมิความชื้น
·ช่วงการวัด:ความดันลม/ 950 - 1,050 hpa
· ความละเอียด:ความดันลม/0.1 hpa ความชื้น / 0.1% rh
· ความแม่นยำ:อุณหภูมิ / + / - 1.0 ℃ (0 ถึง + 40 ℃), +/- 2.0 ℃ (อื่น ๆ ), ความชื้น / + / - 3.5% RH (20 - 80%), +/- 5.0% RH (อื่น ๆ )
·ช่วงการวัด:1 นาที - 18 ชั่วโมง (หน่วย 1 นาที)
· แรม ,หน่วยความจำ:10,000 ข้อมูล
·ด้วย ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน ค่า ต่ำสุด ค่า สูงสุด
· อินเตอร์เฟซ:ยูเอสบี
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) xp / vistatm / 7
· พาวเวอร์ซัพพลาย:3.6 V แบตเตอรี่ลิเธียม x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
· อุปกรณ์เสริม:เหล็กฉากสำหรับยึด ซอฟท์แวร์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3560-01 ในชุด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล Thermo-Hygro พร้อมบารอมิเตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง