(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HD2717T.DR
· ตัวเครื่อง (AC90 - 240 V)
·ช่วงการวัด:อุณหภูมิ / -50 ถึง + 150 ℃ความชื้น / 5 - 98% RH
· ความแม่นยำ:อุณหภูมิ / + / - 0.25 ℃ความชื้น / ± 2.5% rh (5 - 90% RH) ± 3.0% RH (90 - 98% RH)
· เซนเซอร์:อุณหภูมิ / Pt100Ωความชื้น / ประเภท ความจุ
·จอแสดงผล:จอแอลซีดี
·พร้อมฟังก์ชั่นการคำนวณ (ทรงกลมเปียก / อุณหภูมิจุดน้ำค้างความชื้นสัมบูรณ์อัตราส่วนผสม)
· แรม ,หน่วยความจำ:9000 ข้อมูล
·ช่วง แรม ,หน่วยความจำ:1, 2, 5, 10, 20, 60 วินาที / 2, 4 นาที
· เอาต์พุต อนาล็อก:4 - 20 mA, 0 - 20 mA, DC0 - 10 V, DC2 - 10 V (สลับได้)
· อินเตอร์เฟซ:RS232C, RS485 แบบหลายหล่น
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) 98 / xp / vistatm / 7
· การใช้พลังงาน:3W
·ขนาด:143 × 61 × 154 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 600 g
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP65
สเปค | ด้วย ฟังก์ชั่น การคำนวณ (อุณหภูมิกระเปาะเปียก/จุดน้ำค้าง แบบสัมบูรณ์ อัตราส่วนการผสม) | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | HD2717T.DR | ขนาด | 143 × 61 × 154 mm (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | ประมาณ 600 กรัม | รายละเอียด | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (AC90 ถึง 240 โวลต์) | ความแม่นยำ | อุณหภูมิ/±0.25°C ความชื้น/±2.5%RH (5 ถึง 90%RH)·±3.0%RH (ความชื้นสัมพัทธ์ 90 ถึง 98%) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | แหล่งจ่ายไฟ AC | การใช้พลังงาน | 3W | อินเตอร์เฟซ | RS232C/RS485 หลายหยด |
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Windows (ขวา) 98/XP/Vista (ขวา) 7/10 | ป้องกันฝุ่นละออง/ กันน้ำ | IP65 | แสดงผล | LCD |
เอาต์พุต อนาล็อก | 4 ถึง 20 mA, 0 ถึง 20 mA, DC 0 ถึง 10 V, DC 2 ถึง 10 V (สลับได้) | เซนเซอร์ | อุณหภูมิ/Pt100Ω, ความชื้น/ ประเภท ความจุ | ความ จุของ แรม ,หน่วยความจำ | ข้อมูล 9000 |
ช่วง แรม ,หน่วยความจำ | 1·2·5·10·20·60 วินาที/2·4 นาที | ช่วงการวัดค่า | อุณหภูมิ/ - 50 ถึง +150°C ความชื้น/0 ถึง 100%RH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง