1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ONDOTORI ซีรี่ส์เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล แบบไร้สาย (โทรศัพท์มือถือไร้สาย) อุณหภูมิ (pt100 / 1000) x 1ch 47 × 46.5 × 62 มม.

Data logger

ONDOTORI ซีรี่ส์เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล แบบไร้สาย (โทรศัพท์มือถือไร้สาย) อุณหภูมิ (pt100 / 1000) x 1ch 47 × 46.5 × 62 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,233.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:RTR-505-PTL
·วัด ช่อง:อุณหภูมิ (pt100 / 1000); 1ch
·ขนาด:47 × 46.5 × 62 มม. (แบตเตอรี่ความจุสูง) (ไม่รวมการฉายภาพ)
·ช่วงการวัด:(อุณหภูมิ) -199 ถึง + 600 ℃
· แรม ,หน่วยความจำ:16000
· ระบบ ระบบสื่อสาร:ไร้สายเบา
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ลิเธียม x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP64 (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และ โมดูล อินพุตไม่มีประสิทธิภาพการ กันน้ำ )
· อุปกรณ์เสริม:โมดูล อินพุต (PTM-3010)

รหัสสินค้า
1-3523-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,233.00

฿ 11,386.40

Data logger 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3523-02 ในชุด ONDOTORI ซีรี่ส์เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล แบบไร้สาย (โทรศัพท์มือถือไร้สาย) อุณหภูมิ (pt100 / 1000) x 1ch 47 × 46.5 × 62 มม.