(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:E-300HQ-LEDCordless
·กล้องสองตา
· เลนส์:WF10x (สนาม หมายเลข 18)
· เลนส์ใกล้วัตถุ:ไม่มีสี 4x, 10x, S40x, S100x (น้ำมัน)
·ประเภทกระบอก เลนส์:หัวหมุน 360 °มุมเอียง 45 °
·การปรับโฟกัส:ระบบ การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ / เล็กที่ไม่ได้ ระบบ
· สเตจ:124 x 110 มม. (เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลัง 25 มม. เคลื่อนที่ซ้ายและขวา 65 มม.)
·คอนเดนเซอร์:ไดอะแฟรม พร้อมที่ ขาตั้งฟิลเตอร์ คลองเลื่อย Abbe จำนวนช่องเปิด 1.25
· ระบบไฟส่องสว่าง:เกียร์ / ไฟ LED สีขาว ( แบบปรับได้ ปริมาณแสง ได้)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:ถ่านชาร์จ AA x 4 ก้อน (แบบฝัง)
·กำลังขยายทั้งหมด:40 x - 1,000 x
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล้องจุลทรรศน์ ชีวภาพ | หมายเลขชิ้นส่วน | E-300HQ-LEDไร้สาย | กำลังขยายทั้งหมด | 40 ถึง 1,000 |
---|---|---|---|---|---|
แว่นตา | WF10 × (จำนวนช่องมอง 18) | เลนส์ใกล้วัตถุ | อะโครมา 4 × ·10 × ·S40 × ·S100 × (น้ำมัน) | รายละเอียด | พร้อมแบตเตอรี่ชาร์จ |
ประเภทกระบอก เลนส์ | หัว ได้ 360°, แบบเอียงได้ มุม 45° | ระบบไฟส่องสว่าง | ไฟ LED โปร่งใส/สีขาว (แบบปรับได้ ความเข้มแสงได้) | ตัวเก็บประจุ | ไดอะแฟรม ไอริสพร้อม ขาตั้งฟิลเตอร์ ชนิด Abbe รูรับแสงตัวเลข 1.25 |
สเปค | กล้องส่องทางไกล | สเตจ | 124 × 110 mm (การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า/ข้างหลัง 25 มม., การเคลื่อนไหวซ้าย/ขวา 65 มม.) | การปรับโฟกัส | วิธีการปรับ หยาบ และ ละเอียด แกนเดียว |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านชาร์จ AA 4 ก้อน (รวมอยู่ด้วย), 100 V AC 50/60 Hz (รวม อแดปเตอร์/ตัวแปลง) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3445-02 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ ชีวภาพชนิดชาร์จ E-300HQ- กล้องสองตาไร้สาย LED 40 - 1,000 x
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง