(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Trinocular Metallographic Microscope

Trinocular Metallographic Microscope

【Product Specifications】
・Eyepiece lens: WF10x (field number 18)
・Objective lens: 4 x ・10 x ・40 x
・Eye width adjustment range: 48 - 75mm
・Lighting: 6V 20W halogen lamp
・Stage size: 150 x 140mm
・Filter: Blue, green, yellow
・Power supply: AC100V 50/60Hz
・Main unit size: 192 x 427 x 413mm
・Weight: 9kg
・Model number: NJF-120A
・Total magnification: 40 x - 400 x

Part Number
1-3432-01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
11 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-3432-01 in the Trinocular Metallographic Microscope series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3432-01 ในชุด Trinocular Metallographic Microscope