(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-3316-05 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 118,594.00 ฿ 110,683.78 |
GAS MONITOR | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : GX-8000 TYPE-B
·การสุ่มตัวอย่างก๊าซ: การดูดปั๊ม
· สัญญาณเตือน: ค่า ความเข้มข้นของแก๊ส / หลอดไฟ / แก๊สกระพริบ, เสียงกริ่ง (95 dB หรือมากกว่า) เป็นระยะ ๆ , ไฟขัดข้อง / หลอด ระบบไฟส่องสว่าง, เสียงกริ่ง (95 dB หรือมากกว่า) อย่างต่อเนื่อง
·จอแสดงผล: ด้วย LCD 7 ส่วน, กราฟแท่ง, แสงไฟ, การตรวจสอบการทำงาน, เนื้อหาความล้มเหลว
· ฟังก์ชั่น: สัญญาณเตือน แก๊ส / การวินิจฉัยตัวเอง, การหยุดปั๊มปรับศูนย์ / ช่วง, เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล lrDA (ช่วงเวลา, สัญญาณเตือน, ID สถานี)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: ชุด แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ (รวมอยู่ด้วย) หรือ AA Dry cell x 3 (อุปกรณ์เสริม)
·ขนาด: ประมาณ 154 × 123 × 82 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 1.2 กก
·ประสิทธิภาพการ ป้องกันการระเบิด : IECEx Exia II CT4X, ATEX
·กันฝุ่น กันน้ำ: เทียบเท่ากับ IP67
·ได้รับ CE
·ก๊าซเป้าหมายการตรวจสอบ: ออกซิเจน (O2) ที่ติดไฟ (CH4HC (i-C4H10) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) คาร์บอน (CO)
·การตรวจสอบหลักการ: ออกซิเจน (O2) / ไดอะแฟรม (CH4HC (i-C4H10) / ประเภทการเผาไหม้ปัจจัยไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) / ควบคุมศักยภาพประเภทกระแสไฟฟ้า, คาร์บอน (CO) / ควบคุมประเภทกระแสไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น
·การตรวจหาช่วงออกซิเจน (O2) / 0-40.0% ที่เผาไหม้ได้ (CH4HC (i-C4H10) / 0-100% LEL, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) / 0-100.0 ppm, คาร์บอน (CO) / 0-500 ppm
·ช่วงบริการ: ออกซิเจน (O2) /25.1 - 40.0% ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) /30.5 - 100.0 ppm, คาร์บอน (CO) / 151-500 ppm
·จอแสดงผลขั้นต่ำ: ออกซิเจน (O2) /0.1% ติดไฟ (CH4HC (i-C4H10) / 1% LEL, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) /0.5 ppm, คาร์บอน (CO) / 1 ppm
·การตั้งค่าการ สัญญาณเตือน : ออกซิเจน (O2) /1st/18.0%, 2nd / 25.0%, สูงกว่า / 40.0%, ติดไฟได้ (CH4HC (i-C4H10) / 1st / 10% LEL, 2nd / 50% LEL, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) / 1st / 25 ppm, 2nd / 50 ppm, TWA / 25 ppm, STEL / 200 ppm, OVER / 500 ppm, คาร์บอน monoxide (CO) / 1st / 25 ppm, 2nd / 50 ppm, TWA / 25 ppm, STEL / 200 ppm, OVER / 500 ppm
·ประเภทการวัด: 4 ส่วนประกอบ
· อุปกรณ์เสริม: หม้อแปลงกระแสสลับ สำหรับชาร์จ, แกนเก็บแก๊ส, สายพาน บ่า , สายยาง เกลียว (1 ม.)
รหัสรุ่น |
---|
1-3316-05 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 118,594.00 ฿ 110,683.78 |
GAS MONITOR | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง