(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:572.6174
· โพรบวัด เทอร์โมไฮโกรพร้อมส่วนวงจร
·ช่วงการวัด:อุณหภูมิ / 0 - 40 ℃ความชื้น / 0 - 100% RH
· ความแม่นยำ:อุณหภูมิ / + / - 0.3 ℃ความชื้น / + / - 2% RH (2 - 98% RH)
·ขนาด:φ4 x 65 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3234-12 ในชุด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ 0572.6174 โพรบวัด เทอร์โมไฮโกรพร้อมส่วนวงจร
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง