(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:572.1753
· วัตถุ ที่จะวัด:อุณหภูมิ:
·วิธีการวัด:T, K เทอร์โมคัปเปิล
· ช่อง:2 ช่อง (รวม)
·ช่วงการวัด:T เทอร์โมคัปเปิล/ -50 ถึง + 400 ℃, K เทอร์โมคัปเปิล/ -50 ถึง + 1000 ℃
· ความละเอียด:0.1 ℃
· ความแม่นยำ:-50 ถึง + 70 ℃ / ± 0.5 ℃, 70.1 - 1000 ℃ / ค่า วัดได้± 0.7 ℃
·ช่วงการวัด:10 วินาที - 24 ชั่วโมง
· แรม ,หน่วยความจำ:ข้อมูล 1000000
· อินเตอร์เฟซ:USB, SD Card
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) XP (SP3 หรือใหม่กว่า) / vistatm /
· ซอฟท์แวร์ รองรับ:ComSoft พื้นฐาน 5 / มืออาชีพ 4
· พาวเวอร์ซัพพลาย:ถ่านอัลคาไลน์ AAA x 3 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ) หรือแบตเตอรี่ที่ผลิตโดย Energizer (อุปกรณ์เสริม)
· ระดับการป้องกัน:IP65
·ขนาด:53 × 27 × 89 มม
·น้ำหนัก:130 ก
· อุปกรณ์เสริม:โฮลเดอร์ สำหรับติดผนัง (มี แม่กุญแจ)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3234-01 ในชุด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ 0572.1753 testo175 T3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง