(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : U1733C
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ : 100 Hz - 100 kHz
· ความแม่นยำ (%): 0.2
· วัตถุ ที่จะวัด: Z / L / C / R / D / Q / θ / ESR / DCR
·ช่วงการวัด C (ESR): 100 Hz; 2000pF - 20.000mF, 120 เฮิร์ต; 2000pF - 20.000mF, 1 กิโลเฮิร์ตซ์; 200pF - 2000μF, 10 กิโลเฮิร์ตซ์; 20pF - 200μF, 100 กิโลเฮิร์ตซ์; 20pF - 200μF
·ช่วงการวัด L (θ): 100 Hz; 2000μH - 2000H, 120 เฮิร์ต; 2000μH - 2000H, 1 kHz; 200μH - 2000H, 10 kHz; 20μH - 200H, 100 kHz; 20μH - 200H
·ช่วงการวัด R (DCR): DC; 2Ω - 200MΩ, 100 เฮิร์ต; 2Ω - 200MΩ, 120 เฮิร์ต; 2Ω - 200MΩ, 1 กิโลเฮิร์ตซ์; 2Ω - 200MΩ, 10 กิโลเฮิร์ตซ์; 2Ω - 20MΩ, 100 กิโลเฮิร์ตซ์; 2Ω - 200kΩ
·ความเร็วในการวัด: 1 ครั้ง / วินาที
·จอแสดงผล: 19999, 999 จำนวนนับ (2 บรรทัด), ขั้วกระแสไฟฟ้า อัตโนมัติ, คำเตือนจำนวนเซลล์ที่เหลืออยู่, Backlight
·อินเทอร์เฟซ: IR-USB
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ: Windows (R) XP / Vista ™ / 7
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006 (9 V) เซลล์แห้งอัลคาไลน์ x 1 (รวมสำหรับการทดสอบ) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (อุปกรณ์เสริม)
·ขนาด: 87 × 41 × 184 มม
·น้ำหนัก: 337 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
·อุปกรณ์เสริม: สายทดสอบพร้อมคลิปจระเข้ (แดง, ดำ) x 1
พาวเวอร์ซัพพลาย | 006P x 1, หม้อแปลงกระแสสลับ | ช่วงการวัด ตัวต้านทาน | 0 ถึง 200MΩ | อินเตอร์เฟซ | IR-USB |
---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | U1733C | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) | 337 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แอลซีอาร์ มิเตอร์วัดไฟ |
มิติ (W × D × H)(mm) | 87×184×41 | ช่วง เครื่องวัดความถี่ การวัด | 100 เฮิรตซ์ถึง 100 กิโลเฮิรตซ์ | พารามิเตอร์การวัด | Z, L, C, R, D, Q, θ, ESR, DCR |
อุปกรณ์เสริม | สายนำไฟฟ้า วัดทดสอบพร้อม คลิป ปากจระเข้ ใบรับรองการสอบเทียบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3229-03 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ แอลซีอาร์แบบพกพารุ่น U1733c
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง