1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวทำปฏิกริยา สำหรับภูมิภาคที่มีความเข้มข้นสูง HI 93735-02 สำหรับ มิเตอร์วัดไฟ ความแข็ง รวม

MEASURING INSTRUMENT

ตัวทำปฏิกริยา สำหรับภูมิภาคที่มีความเข้มข้นสูง HI 93735-02 สำหรับ มิเตอร์วัดไฟ ความแข็ง รวม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,747.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HI93735-02
·ชนิด กันน้ำ ทุกวัน
· ตัวทำปฏิกริยา ภูมิภาคที่มีความเข้มข้นสูง (100 ครั้ง)
·ช่วงการวัด (mg / L):400 - 750

รหัสสินค้า
1-3226-14 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,747.06

฿ 3,286.17

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขชิ้นส่วน HI 93735-02 รายละเอียด ตัวทำปฏิกริยา สำหรับช่วงความเข้มข้นสูง (ทดสอบ 100 ครั้ง) ช่วงการวัดค่า (มก./ลิตร) 400 ถึง 750
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท ตัวทำปฏิกริยา สำหรับช่วงความเข้มข้นสูง