(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-3120-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7,678.00 ฿ 6,143.17 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:KS2TH-A
·ประเภท:ประเภท ทนความร้อน (เพิ่มขึ้น, ตรวจจับ 1 จุด)
·แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานสูงสุด:250 V AC 200 V DC
·ความสามารถในการเปิด / ปิดสูงสุด:50VA 50W ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด 8VA)
· กระแสไฟฟ้า สลับสูงสุด:0.5 ก
·ทนต่อแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส ระหว่าง:400 โวลต์ DC
· ความต้านทานหน้าสัมผัส:100 mΩหรือน้อยกว่า ( ค่า เริ่มต้น)
· ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:100MΩหรือมากกว่า (500 V DC ระหว่าง สายนำไฟฟ้า และ ตัวเครื่อง)
· ความทนความดัน ฉนวนกันความร้อน:2,000 V AC, 1 วินาที (ระหว่าง สายนำไฟฟ้า และ ตัวเครื่อง)
· วัสดุ:สแตนเลส
·อุณหภูมิที่ใช้ได้:-200 ℃
· * จำเป็นต้องใช้ชุดควบคุมเพื่อควบคุมแยกกัน
รหัสรุ่น |
---|
1-3120-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7,678.00 ฿ 6,143.17 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง