1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟ AC เสถียร 100 V-20AASA-20-II

POWER SUPPLY

พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟ AC เสถียร 100 V-20AASA-20-II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 110,555.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ASA-20-II
·อินพุตพิกัด แรงดัน Output:100 โวลต์
· ความแม่นยำ แรงดัน Output:± 1%
· โหลดไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลง:0 - 100%
· กระแสไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก:20 ก
·ความเร็วในการตอบสนอง:0.2s
·ช่วงความผันผวนของ แรงดันขาเข้า:100 V ± 15% (85 - 115 V)
· เครื่องวัดความถี่:50 · 60 ± 2 เฮิรตซ์
· การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย:เทอร์มินอล
· โหลดไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟ:เทอร์มินอล
·จำนวนเฟส ระบบ ขดลวด:1 เฟส 2 ขดลวด
·ขนาด (มม.):220 × 373 × 310
·น้ำหนัก:18 กก

รหัสสินค้า
1-3021-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 110,555.00

฿ 88,444.00

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3021-02 ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟ AC เสถียร 100 V-20AASA-20-II