1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Prescale ( ฟิล์ม วัด ความดัน ) LW

AON MEASURING TOOL

Prescale ( ฟิล์ม วัด ความดัน ) LW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,255.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:LW
·ช่วงการวัด (mpa):2.50 - 10.0
·ประเภท:ประเภทสอง แผ่น
· ความแม่นยำ:+/- 10% หรือน้อยกว่า (มิเตอร์วัดไฟ)
·กว้าง x ยาว:270 มม. x 10 ม
·การใช้งาน:ตัดพรีสเกลใน รูปทรง ที่ต้องการรวม ฟิล์ม A และ ฟิล์ม C เข้าด้วยกันและ ตำแหน่ง การวัดให้แน่นเข้าด้วยกันและออกแรงดันให้ออกมา

รหัสสินค้า
1-3012-03 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 24,255.00

฿ 19,404.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ ช่วง ความดัน(Mpa) อื่น ๆ การใช้งาน อื่น ๆ
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต LW ความแม่นยำ ±10% หรือต่ำกว่า (โดยการวัดเดนซิโตมิเตอร์) ชนิด ชนิดสองแผ่น
ช่วงการวัดค่า (MPa) 2.50 ถึง 10.0 กว้าง×ยาว 270 มม. × 10 ม วัสดุ อื่น ๆ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3012-03 ในชุด Prescale ( ฟิล์ม วัด ความดัน ) LW