1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟังก์ชั่น 0.Hz - 12mhz พร้อม ฟังก์ชั่น ModulationAFG-2112

FUNCTION GENERATOR

ฟังก์ชั่น 0.Hz - 12mhz พร้อม ฟังก์ชั่น ModulationAFG-2112
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40,532.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:AFG-2112
·ช่วง เครื่องวัดความถี่:0.1 เฮิร์ต - 12 เมกะเฮิร์ตซ์
· ความละเอียด (hz):0.1
· ความแม่นยำ:ความเสถียร / ± 20 ppm, aging rate / ± 1 ppm / year, ความเผื่อ/ ≦ 1 mhz
·รูปคลื่น เอาต์พุต:คลื่นไซน์, คลื่น สัญญาณสี่เหลี่ยม ทางลาด, สัญญาณรบกวน, ARB (รูปคลื่นโดยพลการ)
· ฟังก์ชั่น รูปคลื่นโดยพล การ:ความละเอียด แอมพลิจูด / 10 บิตอัตราตัวอย่าง / 20 ms / s (MAX) ความ ยาว แรม ,หน่วยความจำ ความยาวคลื่น / 4K จุด
·ลักษณะ เครื่องวัดความถี่:0.1 Hz - 1 mhz (คลื่นสามเหลี่ยมคลื่นทางลาด)
·แอมพลิจูด:1mVpp - 10vpp ( โหลดไฟฟ้า 50Ω), 2mvpp - 20vpp (วงจรเปิด), 20 - 25 mhz / 1mvpp - 5vpp ( โหลดไฟฟ้า 50Ω), 2mvpp - 10vpp (วงจรเปิด)
·จอแสดงผล:3.5 นิ้ว LCD
· แรม ,หน่วยความจำ:การตั้งค่าแผงรูปคลื่น ARB / 10 ชิ้นต่อชิ้น
· อินเตอร์เฟซ:ยูเอสบี
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) xp / vista (R) / 7 (32 บิต 64 บิต)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:กระแสสลับ 100 - 240 V, 50/60 Hz
· การใช้พลังงาน:ประมาณ 25VA (MAX)
·ขนาด:266 × 293 × 107 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 2.5 กก
· อุปกรณ์เสริม:สายไฟ BNC-BNC (GTL-110, 1 ม.) x 1 สายไฟ (AFG-2005 - 2025) / 2 สาย (AFG-2105 - 2125), ซอฟท์แวร์

รหัสสินค้า
1-2758-05 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 40,532.00

฿ 32,425.60

FUNCTION GENERATOR 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2758-05 ในชุด ฟังก์ชั่น 0.Hz - 12mhz พร้อม ฟังก์ชั่น ModulationAFG-2112