(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:AFG-2005
·ช่วง เครื่องวัดความถี่:0.1 เฮิร์ต - 5 เมกะเฮิร์ตซ์
· ความละเอียด (hz):0.1
· ความแม่นยำ:ความเสถียร / ± 20 ppm, aging rate / ± 1 ppm / year, ความเผื่อ/ ≦ 1 mhz
·รูปคลื่น เอาต์พุต:คลื่นไซน์, คลื่น สัญญาณสี่เหลี่ยม ทางลาด, สัญญาณรบกวน, ARB (รูปคลื่นโดยพลการ)
· ฟังก์ชั่น รูปคลื่นโดยพล การ:ความละเอียด แอมพลิจูด / 10 บิตอัตราตัวอย่าง / 20 ms / s (MAX) ความ ยาว แรม ,หน่วยความจำ ความยาวคลื่น / 4K จุด
·ลักษณะ เครื่องวัดความถี่:0.1 Hz - 1 mhz (คลื่นสามเหลี่ยมคลื่นทางลาด)
·แอมพลิจูด:1mVpp - 10vpp ( โหลดไฟฟ้า 50Ω), 2mvpp - 20vpp (วงจรเปิด), 20 - 25 mhz / 1mvpp - 5vpp ( โหลดไฟฟ้า 50Ω), 2mvpp - 10vpp (วงจรเปิด)
·จอแสดงผล:3.5 นิ้ว LCD
· แรม ,หน่วยความจำ:การตั้งค่าแผงรูปคลื่น ARB / 10 ชิ้นต่อชิ้น
· อินเตอร์เฟซ:ยูเอสบี
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) xp / vista (R) / 7 (32 บิต 64 บิต)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:กระแสสลับ 100 - 240 V, 50/60 Hz
· การใช้พลังงาน:ประมาณ 25VA (MAX)
·ขนาด:266 × 293 × 107 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 2.5 กก
· อุปกรณ์เสริม:สายไฟ BNC-BNC (GTL-110, 1 ม.) x 1 สายไฟ (AFG-2005 - 2025) / 2 สาย (AFG-2105 - 2125), ซอฟท์แวร์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2758-01 ในชุด ฟังก์ชั่น กำเนิด 0.1 Hz - 5mhzAFG-2005
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง