(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์โมมิเตอร์ ความดัน ไอแบบติดผนังที่ไม่ต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย
ส่วนตรวจจับอุณหภูมิเป็นแบบโยนเข้าที่ไม่มี สกรู ยึด
ช่วงการวัดค่า: 0 ถึง 80°C (มีเครื่องหมายอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับโรงอาบน้ำ)
เป็น ป้องกันหยดน้ำ
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | VB-100P | Part number | VB-100P เบอร์ 4300-08 | ขนาด | เคส/⌀110 มม. ชิ้นส่วนไวต่ออุณหภูมิ/⌀8 × 100 มม |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | ประมาณ 310 กรัม | ความยาว สายนำไฟฟ้า | 1m | รายละเอียด | สเปค ป้องกันหยดน้ำ |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | 0 ถึง 80 °C | หมายเลขรหัส | 4300-08 | สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ( °C) | 5 (0 ถึง 20°C)·2 (20 ถึง 80°C) |
ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 80 °C | วัสดุ | เคส/6 ไนล่อน/แก้ว 30%, แผ่นเพลท ใส /แก้ว, สายนำไฟฟ้า/ ทองแดง (CuT)/ ชุบผิวนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง