(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : HD2302.0
· ตัวเครื่อง
·ขนาด (มม.): 88 × 38 × 140
· ฟังก์ชั่น: MAX / MIN / AVG, REL (การวัดค่าเบี่ยงเบน), ถือ, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (เปิด / ปิด)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AA x 3 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·น้ำหนัก (รวมเซลล์): 160 ก
·กันฝุ่น กันน้ำ: IP67
· อุปกรณ์เสริม: เคส Attache
· * โพรบวัด ไม่ได้มาพร้อมกับ ตัวเครื่อง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2559-01 ในชุด ความสว่าง สว่างความสว่าง มิเตอร์วัดไฟ ฉายรังสี HD2302.0
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง