(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : 650F
· ความละเอียด ขั้นต่ำ: 1μm
· ความแม่นยำ: +/- (2μm + 2% ของ ค่า อ่านได้)
·ฟังก์ชัน: เวลาในการวัดค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการแสดงค่าสูงสุด / ต่ำสุด
·อินเทอร์เฟซ: USB
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ: Windows (R) 2000 / XP / Vista ™ / 7
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 3 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 70 × 32 × 122 มม., โพรบวัด/ φ15 x 62 มม
·น้ำหนัก: 225 กรัม
·ด้วย ซอฟท์แวร์
·วิธีการวัด: แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดกระแสเกิน
·ช่วงการวัด: 0 - 3000μm
·การ การใช้งาน: สำหรับเหล็ก
·การทดสอบขนาดเล็ก
สเปค | การทดสอบขนาดเล็ก | รายละเอียด | ด้วย ซอฟท์แวร์ | ขนาด (มม.) | ตัวเครื่อง/70 × 32 × 122 มม., โพรบวัด/⌀15 × 62 มม |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน เซลล์แห้ง AAA × 3 ชิ้น (รวมอยู่ในการทดสอบ) | น้ำหนัก (กรัม.) | 225g | วิธีการวัด | แม่เหล็กไฟฟ้า |
การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับธาตุเหล็ก | อินเตอร์เฟซ | USB | ฟังก์ชั่น | จำนวนการวัด, ค่า เฉลี่ย, ส่วนเบี่ยง มาตรฐาน , การแสดง ค่า สูงสุด/ต่ำสุด |
ความแม่นยำ | ± (2µm+2% ของการอ่าน) | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 3000µm | ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | วินโดวส์ (R) 2000/XP/Vista (R)/7 |
ความละเอียด ขั้นต่ำ | 1μm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2533-01 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม 650F
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง