(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เซนเซอร์รูปภาพ:เซนเซอร์ CMOS ขนาด 1/3 "5.0 ล้านพิกเซล
· ความยาวโฟกัส:0 - 60 มม.(ใช้ฝาปิด เลนส์)
·การขยาย:10 - 200 ครั้ง (จอภาพขนาด 15 ")
· รูปแบบ เก็บรักษา:JPEG, AVI
· แรม ,หน่วยความจำ:การ์ด SD / SDHC (สูงสุด 32 GB)
· ลิขวิดคริสตัล:จอภาพ ลิขวิดคริสตัล LCD ขนาด 3.5 นิ้ว
· พาวเวอร์ซัพพลาย:ประเภทการชาร์จ (แบบฝัง-in mAh แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 1800)
·ขนาด:ประมาณ 117 × 75 × 67 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 170 กรัม
· อุปกรณ์เสริม:ตัวควบคุม แบบมีสาย, ฝาปิด เลนส์ (60, 200/80, 150x), อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชาร์จ AC / USB, การ์ด SDHC (4 GB)
· LED:ชนิดสีขาว / รังสีอัลตราไวโอเลต
·การขยาย (ออปติคอล / ดิจิตอล):10 - 200 x / 800 x
·รังสีอัลตราไวโอเลตและชนิดอินฟราเรด
·หมายเลข รุ่น:VIEWTER-500UV
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2531-11 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอลแบบพกพา (รังสีอัลตราไวโอเลตและชนิดอินฟราเรด) ชนิดสีขาว / รังสีอัลตราไวโอเลต
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง