(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SP-1-50-Y
·ด้วย เทอร์มินอล Y
·ขนาด เปลือก:φ1 x 50 มม
·อุณหภูมิ จำกัด ปกติ:250 ℃
· วัสดุ:เปลือก/ สเตนเลส (SUS304) การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า / PI ( โพลีไอไมด์)
·เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ สายนำไฟฟ้า:φ0.7มม
· ความยาว:1 ม
สเปค | พร้อม หางปลาแฉก | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | SP-1-50-Y | Part number | SP-1-50-Y |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม | 1m | ขนาด เปลือก | ø 1×50mm | ขีด จำกัด อุณหภูมิบน | 250°C |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายนำไฟฟ้า | ø 0.7mm | วัสดุ | ส่วน เปลือก / สเตนเลส (SUS304) การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า /PI (โพลีไอไมด์) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2511-02 ในชุด K เทอร์โมคัปเปิลSP-1-50-Y
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง