(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:KP-COF-HIC30
·ความชื้นเปลี่ยนสี:30% RH (1 คะแนน)
·โทนสีเปลี่ยนสี:ฟ้า -> ชมพู
·ย้อนกลับได้
·ขนาด:66 x 41 มม
·ปริมาณ:1 ถุง (500 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
· HumiJudge (R)
สเปค | กลับด้านได้ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | KP-COF-HIC30 | ขนาด | 66×41mm |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | ผู้พิพากษาฮูมิ (R) | ความชื้นเปลี่ยนสี | 30%RH (1 คะแนน) | โทนสีที่เปลี่ยนไป | น้ำเงิน → ชมพู |
ปริมาณ | 1 ถุง (รวม500ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2358-01 ในชุด ไฟบอกสถานะ ความชื้นKP-COF-HIC30
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง