1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดความเร็วลมเครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูลAM-4207SD

DATA LOGGER ANEMOMETER

เครื่องวัดความเร็วลมเครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูลAM-4207SD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,730.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:AM-4207SD
· ตัวเครื่อง
·ขนาด:177 × 68 × 45 มม
·ช่วงการวัด:ความเร็วลม / 0.4 - 30.0 ม. อุณหภูมิ (K เทอร์โมคัปเปิล) / 0 - 50 (-50 - 1300) ℃
· ความละเอียด:ความเร็วลม / 0.1 ม. / วินาทีอุณหภูมิ (K เทอร์โมคัปเปิล) /0.1 (0.1) ℃
· ความแม่นยำ:ความเร็วลม / + / - 2% + 0.2 m / S อุณหภูมิ (K เทอร์โมคัปเปิล) / + / - 0.8 (+/- 0.4% + 0.5) ℃
· ฟังก์ชั่น:การเก็บข้อมูลการแสดงผลสูงสุด / นาที
·มีแสงไฟ
· เอาต์พุต ข้อมูล:SD Card, RS232C, USB
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 6 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ) 9 V DC (หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง:489 ก
· อุปกรณ์เสริม:SD Card (4 GB), เคส

รหัสสินค้า
1-1943-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,730.00

฿ 17,384.00

DATA LOGGER ANEMOMETER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1943-01 ในชุด เครื่องวัดความเร็วลมเครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูลAM-4207SD