1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ แท่ง (แบบอ่านง่าย) -10 - 260 ℃

AON MEASURING TOOL

เทอร์โมมิเตอร์ แท่ง (แบบอ่านง่าย) -10 - 260 ℃
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,228.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:30525
·ช่วงการวัด:-10 - 260 ℃
·ขนาด:φ6.2 x 355 มม
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:1 ℃
·ด้วย ยาง ป้องกันการ การรีด
· ความแม่นยำ อุณหภูมิ:สูงถึง 105 ℃ / + / - 1 ℃, 105 ℃หรือมากกว่า / + / - 1.5 ℃, 200 ℃หรือมากกว่า / + / - 2 ℃ ()
· * กรุณาจุ่ม ปลาย 7.6 ซม. เพื่อวัด(ไม่ใช่ประเภทการแช่รวม)

รหัสสินค้า
1-1909-03 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,228.00

฿ 1,783.07

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค พร้อม ยาง กันการกลิ้ง หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต 30525 Part number 30525
ขนาด ø 6.2×355mm รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท -10 ถึง 260°C ความแม่นยำ อุณหภูมิ สูงถึง 105°C/±1°C สูงกว่า 105°C/±1.5°C สูงกว่า 200°C/±2°C ()
ความลาดเอียงขั้นต่ำ 1°C ช่วงการวัดค่า -10 ถึง 260°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1909-03 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แท่ง (แบบอ่านง่าย) -10 - 260 ℃