(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:30591
·ช่วงการวัด:-10 - 110 ℃
·ขนาด:φ6.2 x 200 มม
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:1 ℃
·ด้วย ยาง ป้องกันการ การรีด
· ความแม่นยำ อุณหภูมิ:สูงถึง 105 ℃ / + / - 1 ℃, 105 ℃หรือมากกว่า / + / - 1.5 ℃, 200 ℃หรือมากกว่า / + / - 2 ℃ ()
· * กรุณาจุ่ม ปลาย 5 ซม. เพื่อวัด(ไม่ใช่ประเภทการแช่รวม)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1909-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แท่ง (แบบอ่านง่าย) -10 - 110 ℃
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง