(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เทอร์โมคัปเปิล:
・B: 0 - 1800℃
· r: 0 - 1700 ℃
・S: 0 - 1700℃
・K: -199.9 - 800.0℃
・K: 0 - 1200℃
・E: 0 - 700℃
・J: 0 - 600℃
・T: -199.9 - 300.0℃
・N: 0 - 1300℃
・U: -199.9 - 300.0℃
・L: 0 - 600℃
· WRe5-26: 0 - 2300 ℃
· เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทาน
· Pt: -199.9 - 600.0 ℃ / -100.0 - 100.0 ℃
· JPt: -199.9 - 500.0 ℃ / -100.0 - 100.0 ℃
·แสดง งานละเอียด: ± (0.5% FS + 1 หลัก)
·ช่วงเวลาการแสดงผล: 0.25 - 5.00 วินาที (ตัวแปร 0.25 ขั้น)
·จอแสดงผล: LED 7 ส่วน (ความสูงของ ตัวอักษร 20 มม.)
·หมายเลข รุ่น : SK-EM-01
·ขนาด: 111 × 96 × 48 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 400g
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AC100 - 240 V ± 10%, 50/60 Hz
· * เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1877-11 ในชุด ไฟบอกสถานะ อุณหภูมิดิจิตอล SK-EM-01
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง