(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : HT-1500NH
·ช่วงการวัด: -749 ℃ถึง + 1499hPA
· ความละเอียด: 0.1 hPa (-199.9 - +199.9 hPa), 1 hPa (อื่น ๆ)
· ความแม่นยำ: FS +/- 1%
· ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต: 1500 hPa
·จอแสดงผล: hPa, kPa, mH2O, mmHg
· เซนเซอร์ : เซนเซอร์ สารกึ่งตัวนำ ชนิดความต้านทาน Piezo
·ฟังก์ชั่น: การจองสูงสุด / ค่า
· พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: ข้อ ข้อต่อ สายยาง φ4มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA อัลคาไลน์เซลล์แห้ง x 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด: 64 × 28 × 95 มม. (ไม่รวมประมาณการ)
·น้ำหนัก: 160 กรัม
· * โปรดใช้ สายยาง ทนต่อ ความดัน เกิน ความดัน สูงสุดที่อนุญาต
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1824-03 ในชุด เครื่องวัดความดันดิจิตอลขนาดกะทัดรัด HT-1500NH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง