• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
TOYOSPRING HOSE φ9.0 x 15.0mm

TOYOSPRING HOSE φ9.0 x 15.0mm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
12 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Model number: TS-9
・Material: Body/soft PVC (vinyl chloride resin), Reinforcing material/hard steel wire
・Used pressure: -0.1 to +0.8MPa
・Operating temperature range: -5 to +60℃
・Maximum cut length: 100m
・Inner diameter x outer diameter: φ9.0 x φ15.0mm
・Minimum bent radius: 40mm
・*For number of orders, please use "m" unit.
・*Display price is the price of 1m.

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
12 Day(s) or more
-

Part Number : 1-1720-03
Days to Shipวันจัดส่ง 12 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)